SRE4-G3/4-01X/79 Q=79,0-87,9

Numéro de série
479451
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
Mode de réglage Outil
Implantation 12520
Qmax valves [l/mn] 106
Q famille de produits [l/min] 2 - 106
Famille de produits SRE4
Plage de débit [l/min] 79 - 87.9
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Régulateur de débit
Taille nominale 12
Désignation de l’objet SRE4-G3/4-01X/79 Q=79,0-87,9
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Code article 479451
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Prospectus produit FR

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Prospectus produit EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)