OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

Numéro de série
4791882
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
M20003778 6
M20003853 400
Taille du contenant 130
Débit volumique 1 100
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 70
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 10
Type OLSW-100

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Price list OLSW
Information produit FR

(5.93 MB)

Price list OLSW
Information produit EN

(5.93 MB)

Technews OLSW100
Information produit FR

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Information produit EN

(0.7 MB)