WS08W-61M-C-V-0

Numéro de série
4788065
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
Variante Puissance optimisée
Commande manuelle d'urgence Main d'urgence à appuyer
Variante Puissance optimisée
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WS08W-61
Type de bobine 50-1836
Implantation FC08-2
Qmax valves [l/mn] 25
Famille de produits WS08W-61
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 25
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 25
Taille nominale 8
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité FKM
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Prospectus produit FR

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Prospectus produit EN

(0.37 MB)