En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Variante | Puissance optimisée |
---|---|
Commande manuelle d'urgence | Main d'urgence à appuyer |
Variante | Puissance optimisée |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Fonction | Distributeurs à 2/2 voies |
Actionnement | Magnétique |
Série des valves | WS08W-61 |
Type de bobine | 50-1836 |
Implantation | FC08-2 |
Qmax valves [l/mn] | 25 |
Famille de produits | WS08W-61 |
Type de connecteur | sans bobine |
Plage de pression P [bar] | 0 - 350 |
Bobine | sans bobine |
Plage de débit [l/min] | 0 - 25 |
Fonctionnement | Valve à siège |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 25 |
Taille nominale | 8 |
Pmax [bar] | 350 |
Type de pilotage | à commande directe |
Mode d'installation | UNF |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Code article bobine | - |
Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Prospectus produit
FR
(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Prospectus produit
EN
(0.37 MB)