En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Avec entraînement | Transmission SAE CC |
---|---|
Ports | SAE, filetage métrique |
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Contrôleur LS sans déchargement LS |
Joints | Viton |
Arbre | SAE CC arbre cannelé |
Bride de montage | Bride de montage SAE C à 2/4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 100 |
Plage de réglage | Sans |
Taille | PPV100M |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Pompe à pistons axiaux PPV100M
Prospectus produit
FR
(11.67 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Prospectus produit
EN
(11.7 MB)