FSA-0800-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV

Numéro de série
4750206
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
Pression nominale [MPa] 0.1
Pression nominale [bar] 1
Protection de surface Acier inoxydable (vis+écrou)
Écrou de fixation avec (écrou de fixation)
Vis de fixation FSA M12
Rondelle de contraste sans
Matériau cadre FSA Acier inoxydable
Matériau élément de raccordement FSA Aluminium
Autre fonction (et vis creuse) Sans
Matériau du tuyau Verre
Géométrie du tuyau Rond
Joint plat / joint torique 0
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité FPM
Type FSA / FSK FSA
Réception / certificat de contrôle BV (Bureau Veritas)

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Instructions d'utilisation FSA-RV
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Prospectus produit FR

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Prospectus produit EN

(0.52 MB)