En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Ports | SAE, filetage métrique |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Joints | Viton |
Arbre | SAE BB arbre cannelé |
Bride de montage | Bride de montage SAE B à 2 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 20 |
Taille | PGI101-3 |