RS17A-01-C-N-8-420V

Numéro de série
4717301
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
Variante Moyenne résolution
Résolution 240
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 8
Mode de réglage Outil
Implantation T-17A
Qmax valves [l/mn] 240
Famille de produits RS17A
Plage de pression [bar] 70 - 420
Plage de débit [l/min] 0 - 240
Plage de réglage press. [bar] 140 - 420
Taille nominale 17
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RS17A-01 Counter Balance Valve
Prospectus produit FR

(0.66 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
Prospectus produit EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)