RS11A-01-C-N-3-280V

Numéro de série
4704817
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
Variante Moyenne résolution
Résolution 30
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 3
Mode de réglage Outil
Implantation T-11A
Qmax valves [l/mn] 30
Famille de produits RS11A
Plage de pression [bar] 30 - 350
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 100 - 280
Taille nominale 11
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RS11A-01 Counter Balance Valve
Prospectus produit FR

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Prospectus produit EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit FR

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit EN

(0.35 MB)