-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Taille CTU | 2 = h = 550, l = 800, p = 650 mm |
Tension d’alimentation | M = 230 VAC, 50/60 Hz |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
CTU1000 ContaminationTest Unit
Prospectus produit
FR
(0.68 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Prospectus produit
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Notice d’utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(6.75 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(6.72 MB)