ZW-RP16-70-AAB-2-V

Numéro de série
4687945
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
Fonction Clapets anti-retour, à déverr.
Ratio de pilotage 9.5
Position Valve Meter-out (sortie compteur) dans les ports A et B
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valves [l/mn] 300
Famille de produits ZW-RP16
Pression d'ouverture [bar] 2
Plage de débit [l/min] 0 - 300
Taille nominale 16
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit FR

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)