N2S-M-320-220/60/1-6X-4-4-ARE

Numéro de série
4671756
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
M20003778 350
M20003853 220
Chargeur d’azote, type N2S-M
Taille du contenant 9
Débit volumique 1 0,9
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 60
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 1
M20003782 -15
M20003783 50
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 70
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 10