Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110

Numéro de série
4639164
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
M20003778 250
Taille du contenant 10
Débit volumique 1 6
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003772 04
M20003782 -10
M20003783 50
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 60
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 5