En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Tension d’alimentation | 120V CA / 60Hz/ 1Ph USA/Canada |
Fluide d’analyse | Solvant Classe AIII |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

CTM-SC ContaminationTest Modul - Supply Control
Prospectus produit
FR
(0.27 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Prospectus produit
EN
(0.8 MB)

CTM-SC 1xxx Notice d'utilisation/mainten
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.14 MB)

CTM-SC Software V1.10 Notice d'utilisati
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(4.04 MB)