En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 220 |
Chargeur d’azote, type | N2S-V |
Taille du contenant | 13 |
Débit volumique 1 | 1,5 |
Unité, pression maximale autorisée | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 60 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Temp. max. autorisée du fluide [°C] | 70 |
Temp. min. autorisée du fluide [°C] | 10 |