VEU-F-60/1-M-C-G-G-Z-C

Numéro de série
4597722
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
Indications complémentaires sans
Indicateur d’encrassement 2 bar électrique
Tension 440V-50Hz-3Ph
Pompe Pompe à engrenage
Refroidisseur/échangeur de chaleur Refroidisseur compresseur
Exécution Mobile
Taille Corps 60 l/Débit volumique 1 l
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit FR

(13.49 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit EN

(13.47 MB)