LLCM-CAE 50 B6 EU 60

Numéro de série
4582685
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
Implantation ISO7368 BE-11-2-A
Qmax valves [l/mn] 2 450
Famille de produits LLCM-CAE 50
Taille nominale 50
Pmax [bar] 350
Matériau d'étanchéité NBR
M20003657 LLCM
M20003659 X
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 6
M20003636 1
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 1
Construction Valves à cartouche (Logiques)
M20003676 60