En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Implantation | ISO7368 BF-12-2-A |
---|---|
Qmax valves [l/mn] | 4 100 |
Famille de produits | LLCM-CAE 63 |
Taille nominale | 63 |
Pmax [bar] | 350 |
Matériau d'étanchéité | NBR |
M20003657 | LLCM |
M20003659 | X |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 10 |
M20003636 | 1 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 1 |
Construction | Valves à cartouche (Logiques) |
M20003676 | 30 |