En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Variante | clapet anti-retour en porte P |
---|---|
Commande manuelle d'urgence | Dissimulée main d'urgence |
Variante | standard |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Fonction | Distributeurs à 3/2 voies |
Actionnement | Magnétique |
Série des valves | 3WSE 6 X |
Type de bobine | 50-2345 |
Implantation | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax valves [l/mn] | 25 |
Famille de produits | 3WSE 6 X |
Type de connecteur | Connecteur DIN EN 175301-803 |
Plage de pression P [bar] | 0 - 350 |
Bobine | 24 V CC |
Plage de débit [l/min] | 0 - 25 |
Fonctionnement | Valve à siège |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 25 |
Taille nominale | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
Type de pilotage | à commande directe |
Mode d'installation | Autres |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Code article bobine | 3274861 |
Construction | Montage sur embase |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

WSE6 Distributeur à clapet
Prospectus produit
FR
(1 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Prospectus produit
EN
(1.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)