WK08L-55-C-N-24DN01

Numéro de série
4551454
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante Exécution basse pression
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 3/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WK08L-55
Type de bobine 32-1329
Implantation FC08-3
Qmax valves [l/mn] 8
Famille de produits WK08L-55
Type de connecteur Connecteur Deutsch
Plage de pression P [bar] 0 - 50
Bobine 24 V CC
Plage de débit [l/min] 0 - 8
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 8
Taille nominale 8
Pmax [bar] 50
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine 2610265
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Prospectus produit EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)