ZW-SDR10-D01-ZAB-V

Numéro de série
4541019
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
Position Valve Meter-in (entrée compteur) dans les ports A et B
Mode de réglage Outil
Implantation ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valves [l/mn] 120
Q famille de produits [l/min] 0 - 120
Famille de produits ZW-SDR10
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 120
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Limiteur de débit unidirection
Taille nominale 10
Désignation de l’objet ZW-SDR10-D01-ZAB-V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 4541019
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit FR

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)