Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*

Numéro de série
4492903
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
M20003778 250
Taille du contenant 9
Débit volumique 1 1,8
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003772 19
M20003782 -10
M20003783 50
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 70
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 10