L-CEE 80 H 6 CX-40/N

Numéro de série
4458927
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
Implantation ISO7368 BG-13-2-A
Qmax valves [l/mn] 10 800
Famille de produits L-CEE 80 KEGEL C
Taille nominale 80
Pmax [bar] 420
Matériau d'étanchéité NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 1
M20003676 40
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Construction Valves à cartouche (Logiques)

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit FR

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit EN

(1.74 MB)