L-CEE 16 H 6 E-07/N

Numéro de série
4456522
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
Implantation ISO7368 BA-06-2-A
Qmax valves [l/mn] 600
Famille de produits L-CEE 16 KEGEL E
Taille nominale 16
Pmax [bar] 420
Matériau d'étanchéité NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Construction Valves à cartouche (Logiques)
M20003676 7

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit FR

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit EN

(1.74 MB)