En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Implantation | ISO7368 BA-06-2-A |
---|---|
Qmax valves [l/mn] | 600 |
Famille de produits | L-CEE 16 KEGEL B |
Taille nominale | 16 |
Pmax [bar] | 420 |
Matériau d'étanchéité | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | B |
M20003660 | 0 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Construction | Valves à cartouche (Logiques) |
M20003676 | 19 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit
FR
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit
EN
(1.74 MB)