Hydraulikaggregat HD60

Numéro de série
4454938
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
M20003775 100
M20003778 225
M20003853 12
Taille du contenant 230
Débit volumique 1 140
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003772 10
M20003852 DC
M20003782 0
M20003783 40
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 80
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 5