ZW-RV06-01-AB 0,5-N

Numéro de série
4448563
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
Fonction Clapet anti-retour
Position Valve Meter-out (sortie compteur) dans les ports A et B
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 50
Famille de produits ZW-RV06
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 50
Taille nominale 6
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit FR

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit EN

(4.68 MB)