En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Taille | 5 |
Indications complémentaires | Z = aucun(e) |
Équipement métrologique | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Concept de commande | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Type de pompe à vide | R = Pompe rotative à palettes |
Taille du filtre | 05 |
Tension | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Réchauffeur | H = Réchauffeur |
Exécution | 1 = stationnaire |
Fluide de service | B = Facilement biodégradable |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

FAM 5 Notice d'utilisation / maintenance
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(7.61 MB)

FAM 5 Notice d'utilisation / maintenance
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(7.38 MB)