En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Taille DIN 3015 | Taille 5 |
---|---|
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
Couple de serrage, boulon | 12 Nm |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 37 |
Série DIN3015 | Gamme légère |
Matériau, éléments de serrage | Aluminium |
Surface intérieure, éléments de serrage | Surface intérieure nervurée |
Design, pièce DIN 3015 | Assemblage A |