-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Commande d’urgence manuelle CX | sans commande d’urgence manuelle |
---|---|
Surveillance de la position de commutation CX | sans indicateur de position de commutation |
Équerre de maintien CX | sans équerre de maintien |
Code de commande CX | CX03 (3/2 - D) |
Joint de siège de soupape | FPM |
Joint dynamique | Z80 |
Joint statique | FPM |
Raccord électrique solénoïde principal | avec GSD EN 175301-803 (WS) |
Puissance absorbée [W] | 73 |
Tension solénoïde principal [V] | 24V DC |
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] | 41.5 |
Matériau du corps CX | Laiton |
Taille de raccordement CX | G 11/2 |
Diamètre nominal DN CX | 40 |
Pression nominale - CX | 0–16 bar |
Fonction de commutation CX | NC |
Série CX | 3/2 voies |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.8 MB)
Vanne coaxiale 3/2 CX03 et CX04 à pilotaektgesteuert
Prospectus produit
FR
(0.49 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit
EN
(0.57 MB)