>MRF3E/11L4010F00

Numéro de série
4397320
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
Longueur d’élément 40 pouces
Nombre d’éléments 11
Matériau du corps E = Acier inoxydable
Taille MRF 3 = diamètre de conteneur 274 mm
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement Z=sans (SF)
Taille de raccordement 50
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 0
Matériau filtrant XX=sans élément filtrant
pmax [bar] 10

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MRF-1-x/1-D-xx-… Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(7.25 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(5.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Prospectus produit FR

(1.38 MB)

MRF MultiRheo Filter
Prospectus produit EN

(1.27 MB)

MRFD1 Instructions de montage/maintenan
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(4.71 MB)

MRF4 10bar Instructions de montage et no
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.49 MB)

MRFD3 Montage- Wartungsanleitung
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.94 MB)

MRF3 Instructions de montage / maintenan
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

MRF2 Instructions de montage et notice d
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.9 MB)

MRFD2 Instructions de montage et notice
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.25 MB)

MRFD4 Instructions de montage et notice
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.66 MB)

MRFD7 Instructions de montage et notice
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.31 MB)

MRF-7-N/52-R-40-16-… Instructions de mon
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.4 MB)

MRFD2N Instructions de montage et notic
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.32 MB)

MRFD5 Instructions de montage et notice
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(4.62 MB)

MRF2 16bar Instructions de montage et no
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.26 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(10.33 MB)