DR08PY-01-C-N-330V-0

Numéro de série
4396383
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
Fonction supplementaire à décharge magnétique
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Régulateur de pression
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Outil
Implantation FC08-3
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits DR08PY
Plage de pression [bar] 5 - 345
Type de connecteur sans bobine
Bobine sans bobine
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 5 - 230
Taille nominale 8
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Prospectus produit EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)