HRS 6 B 101,6 PP ST M BL

Numéro de série
437508
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
Taille DIN 3015 Taille 6
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon Pas d’informations
ancien code de commande HRS 6 I 101,6 PP ST M BL
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 101.6
Série DIN3015 Gamme lourde
Matériau, éléments de serrage Polypropylène
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Assemblage B