P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

Numéro de série
4366034
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
Bobine 24 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 90
Fonction Distributeur proportionnel
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 75-3164
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valves [l/mn] 90
Famille de produits P4WE 10 Q
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Fonctionnement Valve à tiroir
Taille nominale 10
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine 4362402
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Prospectus produit FR

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Prospectus produit EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)