En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Commande d’urgence manuelle CX | sans commande d’urgence manuelle |
---|---|
Surveillance de la position de commutation CX | sans indicateur de position de commutation |
Équerre de maintien CX | avec équerre de maintien |
Code de commande CX | CX EX 2/2 |
Joint de siège de soupape | FPM |
Joint dynamique | PTFE |
Joint statique | FPM |
Raccord électrique solénoïde principal | avec GSD EN 175301-803 (WS) |
Puissance absorbée [W] | 23 |
Tension solénoïde principal [V] | 24V CC |
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] | 2.5 |
Matériau du corps CX | Laiton |
Taille de raccordement CX | G 1/2 |
Diamètre nominal DN CX | 10 |
Pression nominale - CX | 0–20 bar |
Fonction de commutation CX | NO |
Série CX | 2/2 voies |
Réception / certificat de contrôle | ATEX |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Prospectus produit
FR
(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Prospectus produit
EN
(0.62 MB)