-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Taille DIN 3015 | Taille 6 |
---|---|
Application, serrage | Câble + montage de flexible |
Couple de serrage, boulon | 8 Nm |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 28 |
Série DIN3015 | Gamme légère av. ins. élast. |
Matériau, éléments de serrage | Polypropylène |
Surface intérieure, éléments de serrage | Surface intérieure lisse |
Design, pièce DIN 3015 | Assemblage A1 |