P4WE 6 E16 A01-12PG/N

Numéro de série
4354456
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
Bobine 12 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 40
Fonction Distributeur proportionnel
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 50-2345
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 40
Famille de produits P4WE 6 E
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Fonctionnement Valve à tiroir
Taille nominale 6
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine 4356846
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Prospectus produit FR

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Prospectus produit EN

(1.37 MB)