ZW-DM16-70-PB-140V-N

Numéro de série
4338438
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Réducteur de pression
Position Valve Pression en B
Mode de réglage Outil
Implantation ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valves [l/mn] 300
Famille de produits ZW-DM16
Plage de pression [bar] 15 - 250
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 300
Plage de réglage press. [bar] 35 - 140
Taille nominale 16
Désignation de l’objet ZW-DM16-70-PB-140V-N
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 4338438
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit FR

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)