En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Sans |
Joints | NBR |
Arbre | Arbre claveté ISO Ø32 mm |
Bride de montage | Bride de montage ISO Ø125 à 4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 50 |
Plage de réglage | 15-50 |
Taille | PVV102-2 |