HRL 3 A1TM 20 PP ST M ZN

Numéro de série
431763
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
Taille DIN 3015 Taille 3
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon 8 Nm
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 20
Série DIN3015 Gamme légère
Matériau, éléments de serrage Polypropylène
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Assemblage A1TM