En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
---|---|
Matériau, éléments de serrage | Polyamide |
Collier de serrage en U pour tube ODøD [mm] | 139.7 |
Modèle DIN 3570 | Type A avec support de tube court |
Modèle DIN 3570 | 10 |