PPV103-16-FR01BSK-3280-4205 *

Numéro de série
4297359
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, BSPF/métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Réducteur de pression
Joints Viton
Arbre Arbre claveté SAE AB
Bride de montage Bride de montage SAE A à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 16
Plage de réglage 12-70
Taille PPV103