4WE 10 D-OF A01-96DG/V

Numéro de série
4295402
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
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante Avec maintien
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 4/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves 4WE 10 D-OF
Type de bobine 75-3164
Implantation ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valves [l/mn] 100
Famille de produits 4WE 10 D
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine 96 V CC
Plage de débit [l/min] 0 - 160
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 100
Taille nominale 10
Désignation de l’objet 4WE 10 D-OF A01-96DG/V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 4295402
Code article bobine 4251232
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4WE10 Distributeur à tiroir 4/2 et 4/3
Prospectus produit FR

(2.02 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Prospectus produit EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Prospectus produit FR

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Prospectus produit EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)