En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Indications complémentaires | Flexible d’aspiration 2,5 m/Flexible de retour 5 m |
---|---|
Indicateur d’encrassement | 2 bar électrique |
Tension | 415V-50Hz-3Ph |
Pompe | Pompe à engrenage |
Refroidisseur/échangeur de chaleur | Refroidisseur compresseur |
Exécution | Mobile |
Taille | Corps 60 l/Débit volumique 1 l |
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit
FR
(13.49 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit
EN
(13.47 MB)