HRL 2 D 18 PP ST M ZN

Numéro de série
427000
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
Taille DIN 3015 Taille 2
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon Pas d’informations
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 18
Série DIN3015 Gamme légère
Matériau, éléments de serrage Polypropylène
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Assemblage D