PPV100S56-FRE07-Z1-24G-K1E2D-10-4305 *

Numéro de série
4267163
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Régulateur de pression ajustable électrique à distance
Joints Viton
Arbre Arbre claveté ISO Ø32 mm
Bride de montage Bride de montage ISO Ø125 à 4 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 56
Plage de réglage Sans
Taille PPV100S