HRL 6 CV 50,8 AL ST M BL

Numéro de série
426629
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
Taille DIN 3015 Taille 6
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon Pas d’informations
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 50.8
Série DIN3015 Gamme légère
Matériau, éléments de serrage Aluminium
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Assemblage CV