En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indications complémentaires | Standard |
Alimentation en tension | 230V-50Hz-1Ph |
Type | Economy |
Taille | 15 |
Pression de gonflage réglable | Non |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

MFU-15 Notice d'utilisation et de mainte
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(10.83 MB)

MFU-15E/S Notice d’utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(6.92 MB)

MFU-10P Notice d’utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(7.03 MB)