PVV103-1-25FHRMPCLS001-2500 *

Numéro de série
4260585
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
Avec entraînement Pompe simple
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Réducteur de pression, Pilotage à détection de charge
Joints NBR
Arbre Arbre claveté ISO Ø25 mm
Bride de montage Bride de montage ISO Ø100 à 4 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 25
Plage de réglage 20–250
Taille PVV103-1