-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | 2 stage prss. adj. adjustable |
Joints | NBR |
Arbre | ISO keyed shaft Ø25mm |
Bride de montage | ISO mounting flange Ø100 4-hole |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 20 |
Plage de réglage | 20–250 |
Taille | PVV103-1 |